디버링 프레스: 유연성과 에너지 효율성
Reis Robotics의 프레스 시리즈에 포함된 기둥형 프레스를 이용해 당사는 30개 이상의 다양한 모델을 공급합니다. 따라서 수동 모드는 물론 자동 모드에서도 최적의 솔루션과 많은 이점을 누릴 있습니다.
- 뛰어난 정밀도, 빠른 속도 및 오랜 수명
- 정확한 단면을 보장하는 반동이 작은 기둥형 가이드와 휘지 않는 프레스 프레임
- 높은 경제성과 생산성을 보장하는 클램핑에서의 다양한 디버링 및 처리
- 툴 기반 프로그램을 빠르게 작성하고 수정, 저장, 복사할 수 있는 직관적 터치 조작 방식의 새로운 제어장치 DIALOG IV
- 에너지 수요를 60퍼센트까지 감소시키는 디버링 프레스의 새로 개발된 서보 유압장치(고객과 부품에 따라 다름)
기둥형 프레스의 기본 옵션
Reis의 모든 디버링 프레스는 최적의 액세서리를 통해 마음대로 확장될 수 있는 기본 패키지를 갖추고 있습니다. 기둥형 프레스의 조작이 쉬운 기본 옵션은 다음과 같은 것을 포함합니다.
- 작동측면에 전자동 보호문
- 기계의 제어 케비넷(우측 배열)
- 모든 관련 제어장치를 구비한미디어 케비넷(좌측 배열)
- 사용자 프로그램 저장용 USB 인터페이스
- 홀더 제어장치및 실린더 60kN, 200mm Hub
- 미디어 케비넷에 2개의 사이드 슬라이드 연결
- 미디어 케비넷에 공구 에어 청소
- 도구 센터링용 구멍
- 도장 RAL 7035
버전과 옵션 패키지
기둥형 프레스는 사양이 다양합니다. 그래서 그때그때의 고객 요구에 가장 잘 대응할 수 있습니다. 프레스 힘은 300~3,000kN입니다. 열주 장착 높이와 크기도 모델마다 다릅니다. 디버링 프레스는 4필러 사양은 물론 3필러 사양도 사용 가능합니다.
|
30톤 |
65톤 |
100톤 |
200톤 |
300톤 |
SEP08-05 |
X |
|
|
|
|
SEP10-07 |
X |
X |
|
|
|
SEP13-07 |
X |
X |
X |
|
|
SEP13-10 |
|
X |
X |
|
|
SEP16-10 |
|
X |
X |
X |
|
SEP22-12 |
|
|
X |
X |
X |
예를 들어 수동으로 높이를 설정할 있는 제거 장치, 툴 체인지 콘솔 또는 워크 플랫폼 같은 그밖의 액세서리도 옵션으로 사용할 수 있습니다. 버전과 옵션 패키지에 관한 상세 정보는 당사 데이터 시트를 참조하십시오.