KUKA.SystemSoftware의 운전 원리
KUKA.SystemSoftware에는 경로 설계 및 I/O 매니지먼트 등의 기본 기능이 탑재되어 있습니다. 또한, 확장된 기능도 KUKA.SystemSoftware에 통합되어 있습니다 이는 로봇 프로그래밍에 다양한 가능성을 제공합니다.
KSS 이점: KUKA smartPAD는 간편한 조작으로 프로그래밍한 즉시 점검이 가능합니다. 편리하게 모든 기능과 프로그램 단계를 로봇 및 부품상에서 직접 호출하십시오.
사용자 친화적 구조의 KUKA.SystemSoftware는 Windows에 기반하며 용이한 핸들링을 구현합니다. 또한 그 기능 범위는 호환 가능한 인터페이스를 통해 언제든지 확장이 가능합니다. 따라서 애플리케이션별 지침 및 컨피규레이션을 포함하는 부가 소프트웨어 패키지를 설치하는 등 시스템을 필요에 따라 확장하고 조정하실 수 있습니다.