KR SCARA

빠르고 강하며 효율성 높은 소형 부품 조립, 소재 핸들링 또는 검사 작업 등 어떤 작업에서도 KUKA의 새로운 초소형 KR SCARA 로봇은 최고의 효율과 경제성을 바로 제공할 수 있습니다. 다양한 통합 매체 공급 장치로 많은 작업를 즉시 처리할 수 있습니다.

KUKA의 KR SCARA 로봇: 모든 작업에서의 최고 효율성

KR SCARA 로봇은 비용에 민감한 산업 분야에서 자동화 적용을 보다 편리하게 해주며 지속적인 경제성을 보장해 줍니다. 인텔리전트 기능을 장착한 KR SCARA는 유용한 패키지를 제공할 수 있습니다: 가반하중 6kg 경량 슬림형, 초고속, 고 내구성의 로봇

  • 짧은 사이클 타임

    500mm 작업 반경에서 최대 0.36초 및 700mm 작업 반경에서 최대 0.38초, 최고의 사이클 타임
  • 낮은 총소유비용 (TCO)

    • 유지보수 비용의 절감
    • 낮은 에너지 소비율
    • 저렴한 가격
  • 안전성 및 신뢰성

    • 새로운 KR C5 micro 컨트롤러는 높은 신뢰도를 보장합니다.
    • 거의 모든 작업 환경에서 인증받은 높은 안전성 (CE 요건 충족)
  • 초소형

    • 경량의 컴팩트한 디자인
    • 최소 로봇 풋프린트
    • 소형 로봇셀에도 적합

생산작업에서 최대의 성능을 위해 최적화된 초소형 KR SCARA 로봇

조립 및 접합 작업과 Pick-&-Place 애플리케이션을 위한 KUKA SCARA 산업용 로봇

내부에 공기, 전기 및 데이터용 공급 장치를 갖추고 있는 KR SCARA 로봇.  주변 장치를 스마트하게 통합하고 KR SCARA 로봇이 필요한 애플리케이션에 신속히 적용하기 위한 토탈 패키지. 소형 부품 조립, 소재 핸들링 또는 검사 작업 등 KR SCARA 로봇은 어디에나 설치가 수월하고 동작 시 고도의 정밀성을 유지하며 절감된 유지보수 비용을 보장합니다. 

6 - 6 가반하중(kg)

500 - 700 작동 범위(mm)

KR SCARA 로봇: 이점


가격 대비 성능에서 최고의 솔루션

6kg 가반하중, 고도의 정밀성, 짧은 사이클 타임, 경량 및 합리적인 가격

다양한 애플리케이션에 최적화된 적용

많은 애플리케이션에 로봇을 신속히 적용하기 위한 토텔 패키지 및 에너지 서플라이 장치

여러 작업 분야에서도 유지되는 견고성

5°~40°C의 전체 온도 범위에 적용 가능, 보호등급 IP20

신속한 통합 가능한 주변 장치

제조 시부터 주변 장치를 안전하고 신속하며 편리하게 통합할 수 있도록 구성되어 있습니다.

인증된 품질

KR SCARA 로봇은 해당 EU 표준에 따라 국제적으로 인증되었습니다.

KR SCARA 데이터 개요

KR 6 R500 Z200 KR 6 R700 Z200
가반하중
6kg
6kg
최대 범위
500mm
700mm
구조 타입
표준
표준
환경 버전
표준
표준
설치 위치(n)
바닥
바닥
보호등급
IP 20
IP 20
데이터 시트

추가 링크

KUKA Xpert
컨트롤러
Robot Packs
포지셔너 & 리니어 유닛
쿠키 설정 OK 및 KUKA 알아보기

이 웹사이트에서는 온라인에서도 최고의 서비스를 제공하기 위해 쿠키(상세 정보)를 사용하고 있습니다. 이 웹사이트를 계속 이용하시는 경우 기술적으로 필요한 쿠키만이 사용됩니다. “OK 및 KUKA 알아보기”를 클릭하시면 귀하는 추가적으로 마케팅 쿠키의 사용에 동의하시게 됩니다. “쿠키 설정” 클릭 한 번으로 귀하가 허용하실 쿠키를 선택할 수 있습니다.

쿠키 설정