2축 포지셔너 DKP의 이점:
- 최적의 인체공학성:
2축 포지셔너 DKP의 인체공학적 로딩 높이로 인해 더욱 간편하고 효율적인 작업 프로세스가 보장됩니다. - 빠른 포지셔닝:
사용되는 축에 상관없이 이 2축 포지셔너는 매우 신속하고 정밀하게 원하는 위치로 이동합니다. - 중앙 공급장치:
DKP는 페이스 플레이트의 중앙에서 공정 친화적인 유체 공급을 보장합니다. - 컴팩트한 디자인:
2축 포지셔너 DKP의 디자인은 공간절약형 치수 및 콤팩트한 외형을 위해 설계되었습니다. - 유연성:
2축 포지셔너 DKP는 언제든지 공작물의 유연한 가공을 가능하게 합니다. - 높은 용접 출력:
100%의 듀티사이클 조건에서 이 2축 포지셔너는 최대 430 A의 높은 용접 출력을 보장합니다.