모든 과제에 대한 KUKA의 완벽한 솔루션 엄격한 클린룸 요건의 레벨로 전자 제품에도 적합한 솔루션
ESD 로봇 정전기 하전 및 방전을 방지하는데 이상적인 솔루션
전자 소비재의 조립, 테스트 및 포장 등 어떤 과제든 KUKA는 전자 제품 생산을 위한 ESD 설계의 다양한 로봇 시리즈를 표준으로 제공합니다. 이들은 전기 전도성 엘리먼트와 표면으로 장착되어 있어서 IC 칩, 회로 기판 또는 차량 전자 장치 및 센서와 같은 전자 부품의 안전한 취급에 적합합니다.
까다로운 클린룸 등급의 전자 산업을 위한 KUKA 로봇
KUKA 클린룸 로봇은 아주 작은 공간이나 청정이라는 까다로운 조건이 요구되는 복합적 적용 분야에 완벽하게 통합될 수 있습니다.
클린룸 로봇에는 입자 방출을 막는 특수 파우더 코팅과 특수 실링이 있어 매우 매끄러운 표면을 자랑합니다. 공기 중 입자 유입을 방지하여 실링 마모로 인해 먼지나 입자가 로봇에서 발생하지 않습니다.
KR AGILUS 제품군의 로봇은 기계의 로딩 및 언로딩, 스마트폰 하우징의 폴리싱 또는 디스플레이의 핸들링 등과 같은 전자산업의 다양한 조립, 핸들링 및 가공 과제에 이상적입니다. 특수 버전 KR AGILUS CR은 ISO 2 인증을 위한 높은 수준의 청정도 요건을 충족하며, 반도체 산업 등에 이상적으로 적용할 수 있습니다.
이 웹사이트에서는 온라인에서도 최고의 서비스를 제공하기 위해 쿠키(상세 정보)를 사용하고 있습니다. 이 웹사이트를 계속 이용하시는 경우 기술적으로 필요한 쿠키만이 사용됩니다. “OK 및 KUKA 알아보기”를 클릭하시면 귀하는 추가적으로 마케팅 쿠키의 사용에 동의하시게 됩니다. “쿠키 설정” 클릭 한 번으로 귀하가 허용하실 쿠키를 선택할 수 있습니다.