KUKA 및 금속산업: 성공적 파트너십
일반 산업, 자동차 공급사 또는 주조 및 단조산업에 상관없이: 금속산업은 그 다각적 측면으로 인해 시장에서 가장 까다로운 산업분야 중 하나로 인식되고 있습니다. 오랜 경험을 통해 당사에서는 모든 영역을 컨트롤하며 금속가공에서 효율적 프로세스를 위한 맞춤식 솔루션을 제공하고 있습니다.
금속산업은 복잡한 산업분야 중 하나로 로봇 기반 자동화 솔루션을 광범위하게 적용할 수 있습니다. 이 산업분야에서는 극한적인 작업조건에서도 완벽함과 섬세함이 요구되며 많은 작업량을 처리해야 합니다. KUKA 솔루션을 통해 지속가능한 성공 및 탁월한 효율성으로 이런 요구에 부응하시기 바랍니다.
일반 산업, 자동차 공급사 또는 주조 및 단조산업에 상관없이: 금속산업은 그 다각적 측면으로 인해 시장에서 가장 까다로운 산업분야 중 하나로 인식되고 있습니다. 오랜 경험을 통해 당사에서는 모든 영역을 컨트롤하며 금속가공에서 효율적 프로세스를 위한 맞춤식 솔루션을 제공하고 있습니다.
디테일 정확성 및 정밀성과 관련하여 알루미늄 주물부품에 대한 요구도 더욱 엄격해지고 있습니다. 특히 인더스트리 4.0과 관련하여 인텔리전트 제조 시스템을 위한 새로운 컨셉이 지속적으로 요구되고 있습니다.주조산업에 사용되는 당사의 자동화 솔루션은 네트워킹 컨트롤 시스템 및 컨피규레이션이 가능한 셀을 통해 효율적 주조 프로세스를 보장합니다. 당사는 자동화된 코어 제조, 코어 핸들링 및 가공에서 주조기를 거쳐 후처리에 이르는 주조 프로세스 전체에 대한 통합 솔루션을 제공하고 있습니다. 여기에는 특히 디버링, 소잉, 드릴링 및 밀링이 포함됩니다.
기업에서 KUKA 솔루션을 통해 그 주조 공정을 효율적으로 설계할 수 있도록 하기 위해, KSM Castings와의 협업을 예시로 소개합니다. 동사는 미국에 소재한 자동차 제조사를 위해 기어박스 하우징을 제조하는 기업으로 KUKA의 새로운 이중 주조라인에서 큰 이익을 누리고 있습니다. KSM Castings에서 알루미늄 주물부품의 생산속도는 이를 통해 현저하게 증대되었습니다.
로봇기반 자동화 솔루션 및 인더스트리 4.0의 개척자로서 당사는 모든 적용영역에 최고의 품질을 공급하기 위해 적합한 프로세스, 기술 및 제품을 모두 보유하고 있습니다:
당사에서는 귀사 직원의 작업을 최적으로 보완하는 하이텍 제품을 제공합니다. 부가가치사슬에 대한 당사의 포괄적 이해를 기반으로 당사는, 귀사에서 다른 자동화 방식을 도입하고 경쟁력을 지속적으로 강화하는데 도움을 제공합니다.
KUKA는 모든 고객들에게 완벽하게 작동하는 솔루션을 제공하기 위해 노력하고 있습니다. ArcTech 또는 SeamTechFinding과 같은 혁신적 소프트웨어 기술은 용접심 및 데이터의 신속한 컨피규레이션을 가능하게 합니다.